Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
064G5276
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-BR11-A1GB04-1
064G5276
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| Chyba mont. pol. pri 180° ±FS (%) | 0.80 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Angular connector |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 9200-BR11-A1GB04-1 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor MBS 9200-BR11-A1GB04-1 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 3.5 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Obsah batérie | No |
| Odpor. montážny uťahovací moment [Nm] | 25 Nm |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | A |
| Presn. pri ref. tepl. ±FS typ. [%] | 1.50 % RH |
| Pressure range [mbar] [max] | 30.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -30.00 mbar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AKS/MBS |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -20 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlak prasknutia [bar] | 50.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 0.44 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -0.44 psi |
| Trvanlivosť P pri 10 – 90 % FS | 10000000 |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | MBS 9200 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 9 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.175 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.161 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715255106388 |