Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie Bayonet, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]1 ms
Chyba mont. pol. pri 180° ±FS (%)0.20 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieElektrické pripojenie Bayonet
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Hysteréza a opak. ±FS [%]0.10 % RH
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Komentáre k elektrickému pripojeniuDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]105 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]25 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]221 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]77 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Max. tlak preťaženia [bar]0.8 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Požiadavka na monitorovanie chýbÁNO
Presn. pri ref. tepl. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Referenčná teplota [°C]25 °C
Referenčná teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieISO 15170
Štandardné tlakové pripojenieSAE J1926-3
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB vo vnútri HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB vo vnútri LTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlak prasknutia [bar]50.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [psi] [Max]1.81 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-1.81 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trvanlivosť P pri 10 – 90 % FS10000000
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuMBS 9200
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupné obm. Nízky pomer [%]6.00 % RH
Výstupné obm. Vysoký pomer [%]93.00 % RH
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.151 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.125 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm