Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie Bayonet, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 14 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Chyba mont. pol. pri 180° ±FS (%)0.35 % RH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieElektrické pripojenie Bayonet
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Hysteréza a opak. ±FS [%]0.10 % RH
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 9200-B411-B3CD14-1
Komentáre k elektrickému pripojeniuVentilácia PIN (KOLÍK) 4
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Max. tlak preťaženia [bar]3.5 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Obsah batérieNo
Odpor. montážny uťahovací moment [Nm]25 Nm
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Presn. pri ref. tepl. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Špecifické vybavenie
Hodnota
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Referenčná teplota [°C]25 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max]125 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min]-40 °C
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieISO 15170
Štandardné tlakové pripojenieISO 6149-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]1.50 % RH
Tlak prasknutia [bar]50.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]32.0 mm
Tlakový rozsah [psi] [Max]2.18 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trvanlivosť P pri 10 – 90 % FS10000000
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuMBS 9200
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia14 x 1.5
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.129 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.124 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm