Tlakový snímač (vysielač), EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi
084G2137
Elektrické pripojenie: Terminálový blok (svorkovnica), Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: EMP 2-E711-F6CD24-2
084G2137
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | N |
| + napájanie | P |
| Čas odozvy max. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(c)-I |
| Elektrické pripojenie | Terminálový blok (svorkovnica) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | EMP 2-E711-F6CD24-2 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TRYKTRANSMITTER |
| Max. tlak preťaženia [kp/cm2] | 18.0 kg/cm² |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 12.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nízka úroveň zacvakávania | 3.60 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | EXT. G1/4 INT |
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EMP |
| Štandardné tlakové pripojenie | EN 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 70 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 158 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 14 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec/Samica |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 5.88 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [kp/cm2] [Max] | 6.0 kg/cm² |
| Tlakový rozsah [kp/cm2] [Min] | 0.0 kg/cm² |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 85.34 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | EMP 2 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/2 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 22.40 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.062 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.98 Kilogram |
| Objem | 2.455 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |