Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Tlakový snímač (vysielač), EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

Elektrické pripojenie: Terminálový blok (svorkovnica), Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: EMP 2-1811-F6CD24-2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýN
+ napájanieP
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I
Elektrické pripojenieTerminálový blok (svorkovnica)
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEMP 2-1811-F6CD24-2
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]70 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]158 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor EMP 2-1811-F6CD24-2
Max. tlak preťaženia [bar]18.0 bar
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]12.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuEXT. G1/4 INT
Preplachovacia membránaNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dokumentácia názov výrobkuEMP
Štandardné tlakové pripojenieEN 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]70 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]158 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec/Samica
Tlakový rozsah [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuEMP 2
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia1/2
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.08 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.98 Kilogram
Objem2.412 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423005598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm