Tlakový snímač (vysielač), DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1014
Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
078G1014
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| Čas spúšťania [ms] | 40 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Deutsch |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | Yes |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | PBT |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DST P92S-0250-bar-R-06-01-09 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 500.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psig] | 7250 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Presnosť TEB [-25 – 80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Presnosť TEB [-40 – 80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť TEB [0 – 80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04 |
| Štandardné tlakové pripojenie | SAE 4 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -104 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 2500.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 36250 psig |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 250.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | DST P92S |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 7/16-20 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.058 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.052 Kilogram |
| Objem | 0.125 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |