Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Tlakový snímač (vysielač), DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1012

Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: P92S-0250-BAR-R-11-01-09

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]1 ms
Čas spúšťania [ms]40 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDeutsch
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieP92S-0250-BAR-R-11-01-09
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-09
Max. tlak preťaženia [bar]500.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]7250 psig
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuTESNENIE VITON
Presnosť TEB [-25 – 80 °C] ±FS1.5 % RH
Presnosť TEB [-40 – 80 °C] ±FS2.5 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť TEB [0 – 80 °C] ±FS1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Štandardné elektrické pripojenieDT04
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-104 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]2500.0 bar
Tlak prasknutia [psig]36250 psig
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]250.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3625.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuDST P92S
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.062 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.052 Kilogram
Objem0.102 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162217870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm