Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Tlakový snímač (vysielač), DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]1 ms
Čas spúšťania [ms]40 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDeutsch
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Komentáre k elektrickému pripojeniuPBT
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Max. tlak preťaženia [bar]500.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]7250 psig
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Presnosť TEB [-25 – 80 °C] ±FS1.5 % RH
Presnosť TEB [-40 – 80 °C] ±FS2.5 % RH
Presnosť TEB [0 – 80 °C] ±FS1.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Štandardné elektrické pripojenieDT04
Štandardné tlakové pripojenieSAE 4
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-104 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]2500.0 bar
Tlak prasknutia [psig]36250 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]250.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3625.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuDST P92S
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.052 Kilogram
Objem0.109 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm