Tlakový snímač (vysielač), DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
078G1000
Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
078G1000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 3 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| Čas spúšťania [ms] | 40 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | M12 x 1 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | Yes |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | P92S-0040-BAR-R-11-01-01 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | PBT |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 80.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psig] | 1160 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | TESNENIE VITON |
| Presnosť TEB [-25 – 80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Presnosť TEB [-40 – 80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť TEB [0 – 80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Štandardné elektrické pripojenie | IEC 61076-2-101 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -104 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 400.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 5800 psig |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 40.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | DST P92S |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 5 kolíkov |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.058 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.052 Kilogram |
| Objem | 0.109 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |