Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Tlakový snímač (vysielač), DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi

090G7107

Elektrické pripojenie: Deutsch DT04, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20-2A, Kľúč špecifikácie: DST P650-761T-C7BD083

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) B
+ napájaniePin (kolík) A
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDeutsch DT04
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt090G6107
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieDST P650-761T-C7BD083
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P650-761T-C7BD083 I/50
Max. tlak preťaženia [psig]9000 psig
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania0.20
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Špecifické vybavenie
Hodnota
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieDT04
Štandardné tlakové pripojenieSAE J1926/2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [psig]30000 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]206.84 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3000.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuDST P650
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20-2A
Vyhovuje RoHSYes - RoHS ok
Vysoká úroveň zacvakávania10.00
Výstupný signálVoltage
Výstupný signál [V] [max.]6.2500 V
Výstupný signál [V] [min.]0.2500 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.054 Kilogram
Objem0.09 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162525425
Proposition 65No significant risk