Tlakový snímač (vysielač), DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Elektrické pripojenie: Deutsch DT04, Typ tlakového pripojenia: G, Kľúč špecifikácie: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 1 |
| + napájanie | Pin (kolík) 2 |
| + výstup | Pin (kolík) 4 |
| Čas odozvy max. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Deutsch DT04 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 090G6042 |
| Impulzový otras | Yes |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | DST P650-3816-C3GB041 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 1800.0 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 5.50 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nízka úroveň zacvakávania | 6.00 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min] | 10.0 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 2500.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 600.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 8702.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | DST P650 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4-A |
| Vyhovuje RoHS | Yes - RoHS ok |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 94.00 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.069 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.055 Kilogram |
| Objem | 0.097 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |