Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Tlakový snímač (vysielač), DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6042

Elektrické pripojenie: Deutsch DT04, Typ tlakového pripojenia: G, Kľúč špecifikácie: DST P650-3816-C3GB041

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 1
+ napájaniePin (kolík) 2
+ výstupPin (kolík) 4
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDeutsch DT04
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt090G7042
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieDST P650-3816-C3GB041
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041
Max. tlak preťaženia [bar]1500.0 bar
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania6.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialAu
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieDT04
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]2500.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]600.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8702.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuDST P650
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-A
Vyhovuje RoHSYes - RoHS ok
Vysoká úroveň zacvakávania94.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.061 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.055 Kilogram
Objem0.09 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424616328
Proposition 65No significant risk