Tlakový snímač (vysielač), DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Typ tlakového pripojenia: M, Kľúč špecifikácie: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| + výstup | Pin (kolík) 3 |
| Čas odozvy max. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | AMPSEAL 16 |
| Farba elektrického konektora | Black |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 075G1073 |
| Impulzový otras | No |
| Klasifikácia IP krytia | IP69K |
| Kľúč špecifikácie | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 130 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -20 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Materiál namáčaného dielu | 304L/316L |
| Materiál puzdra | 304L |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 35.9 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 520 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nízka úroveň zacvakávania | 6.00 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max] | 90.0 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Absolute |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | ŽIADNY |
| Štandardné tlakové pripojenie | ŽIADNY |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 9.98 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 1.01 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 144.70 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 14.70 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | DST P100 |
| Úroveň signálu poruchy | 95.00 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 10 x 1.5 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 92.00 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.064 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.051 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |