Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Tlakový snímač (vysielač), DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: NPTF, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/8-27, Kľúč špecifikácie: DST P100-5526-C2AF02-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]6 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektoraBlack
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt075G1034
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P100-5526-C2AF02-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]130 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-20 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Materiál namáčaného dielu304L 316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]13.8 bar
Max. tlak preťaženia [psi]200 psi
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania0.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]135 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieŽIADNY
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]2.40 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]3.45 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]50.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaNPTF
Typ výrobkuDST P100
Úroveň signálu poruchy95.00
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/8-27
Vysoká úroveň zacvakávania92.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.069 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.057 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk