Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Tlakový snímač (vysielač), DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: M, Kľúč špecifikácie: DST P100-S126-C2CD37-3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
EPD k dispozíciiYes
Farba elektrického konektoraBlack
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt075G1005
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P100-S126-C2CD37-3
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]130 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-20 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Materiál namáčaného dielu304L/316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]39.6 bar
Max. tlak preťaženia [psi]575 psi
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania6.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieŽIADNY
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]9.98 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]1.01 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]144.70 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]14.70 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuDST P100
Úroveň signálu poruchy95.00
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia10 x 1.5
Vysoká úroveň zacvakávania92.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.065 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.052 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk