Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Snímač polohy drôtu, DST X800, 5300 mm

098G2043

Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: M12 x 1, Veľkosť elektrického pripojenia: 5 kolíkov, Rozsah merania [mm]: 5300, Kľúč špecifikácie: SN3H5300HC1 L033X00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12 x 1
Formát baleniaMulti balenie
Kľúč špecifikácieSN3H5300HC1 L033X00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X800-SN3H5300HC1 L033X00
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]36.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Názov výrobkuSnímač polohy drôtu
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PríslušenstvoCERTIFICATE
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Rozsah merania [mm]5300 mm
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dokumentácia názov výrobkuGSH
Štandardné elektrické pripojenieIEC 61076-2-101
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuHalf - redundant
Typ výrobkuDST X800
Veľkosť elektrického pripojenia5 kolíkov
Výstupný signálCANopen

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.856 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.58 Kilogram
Objem4.516 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162505779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm