Snímač polohy drôtu, DST X800, 5300 mm
098G2022
Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: M12 x 1, Veľkosť elektrického pripojenia: 4 kolíky, Rozsah merania [mm]: 5300, Kľúč špecifikácie: SM1S5300HA3 0033A00
098G2022
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | M12 x 1 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Kľúč špecifikácie | SM1S5300HA3 0033A00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S5300HA3 0033A00 |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 10.00 V |
| Názov výrobku | Snímač polohy drôtu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo | NIE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Rozsah merania [mm] | 5300 mm |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GSH |
| Štandardné elektrické pripojenie | IEC 61076-2-101 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ okruhu | Single |
| Typ výrobku | DST X800 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Výstupný signál | 4 - 20 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.973 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.58 Kilogram |
| Objem | 4.516 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279897685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |