Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Snímač polohy drôtu, DST X800, 1800 mm

098G2002

Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: M12 x 1, Veľkosť elektrického pripojenia: 5 kolíkov, Rozsah merania [mm]: 1800, Kľúč špecifikácie: SN1S1800HC1 0033X00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12 x 1
Formát baleniaMulti balenie
Kľúč špecifikácieSN1S1800HC1 0033X00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionWIRE SENSOR,1xM12-4pin,1800mm,36V,CAN
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]36.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Názov výrobkuSnímač polohy drôtu
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PríslušenstvoNIE
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Rozsah merania [mm]1800 mm
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dokumentácia názov výrobkuGSH
Štandardné elektrické pripojenieIEC 61076-2-101
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuSingle
Typ výrobkuDST X800
Veľkosť elektrického pripojenia5 kolíkov
Výstupný signálCAN-open

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.728 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.53 Kilogram
Objem4.451 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428646963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm