Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Otočný snímač polohy, DST X520, 90 °

098G1548

Napájacie napätie [V] DC: 9 - 36, Elektrické pripojenie: M12, Štandardné elektrické pripojenie: ŽIADNY, Smer otáčania: CW + CCW, Kľúč špecifikácie: X520-FR090090HA13100 0033B10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieX520-FR090090HA13100 0033B10
Komentáre k elektrickému pripojeniuM12 5-kolíkový zasúvací pretlačený kon.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X520-FR090090HA13100 0033B10
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]36.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuOtočný snímač polohy
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PríslušenstvoB - PKIT 389
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dokumentácia názov výrobkuGRN
Smer otáčaniaCW + CCW
Štandardné elektrické pripojenieŽIADNY
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuRedundant
Typ výrobkuDST X520
Uhol/Kanál 1 [°]90 °
Uhol/Kanál 2 [°]90 °
Veľkosť elektrického pripojenia5 kolíkov
Výstupný signál0.5 - 4.5 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.119 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.086 Kilogram
Objem0.695 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162266090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm