Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Otočný snímač polohy, DST X520, 180 °

098G1536

Napájacie napätie [V] DC: 9 - 36, Elektrické pripojenie: Tesnenie AMP SuperSeal, Štandardné elektrické pripojenie: 282108-1, Smer otáčania: CW + CCW, Kľúč špecifikácie: AR180180HA13000 0033A00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieTesnenie AMP SuperSeal
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieAR180180HA13000 0033A00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180HA13000 0033A00
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]36.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuOtočný snímač polohy
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PríslušenstvoA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dokumentácia názov výrobkuGRN
Smer otáčaniaCW + CCW
Štandardné elektrické pripojenie282108-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuRedundant
Typ výrobkuDST X520
Uhol/Kanál 1 [°]180 °
Uhol/Kanál 2 [°]180 °
Veľkosť elektrického pripojenia6 pin
Výstupný signál0.5 - 4.5 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.079 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.036 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162162378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm