Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Otočný snímač polohy, DST X520, 45 °

098G1515

Napájacie napätie [V] DC: 5, Elektrické pripojenie: Kábel, Štandardné elektrické pripojenie: ŽIADNY, Smer otáčania: CW, Kľúč špecifikácie: FS045000LA11100 0033A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.100 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieFS045000LA11100 0033A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuOtočný snímač polohy
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PríslušenstvoA
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dokumentácia názov výrobkuGRN
Smer otáčaniaCW
Štandardné elektrické pripojenieŽIADNY
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuSingle
Typ výrobkuDST X520
Uhol/Kanál 1 [°]45 °
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.121 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.041 Kilogram
Objem0.695 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279620009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm