Otočný snímač polohy, DST X510, 45 °
098G1043
Napájacie napätie [V] DC: 9 - 36, Elektrické pripojenie: Deutsch, Štandardné elektrické pripojenie: DT04-6P, Smer otáčania: CW + CCW, Kľúč špecifikácie: DR045045HA13A00 L033A00
098G1043
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Deutsch |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | DR045045HA13A00 L033A00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor DST X510-DR045045HA13A00 L033A00 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Názov výrobku | Otočný snímač polohy |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo | AISI304 LEVER |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GRA |
| Smer otáčania | CW + CCW |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04-6P |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ okruhu | Redundant |
| Typ výrobku | DST X510 |
| Uhol/Kanál 1 [°] | 45 ° |
| Uhol/Kanál 2 [°] | 45 ° |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6 pin |
| Výstupný signál | 0.5 - 4.5 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.106 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |