Otočný snímač polohy, DST X510, 90 °
098G1015
Napájacie napätie [V] DC: 5, Elektrické pripojenie: Deutsch, Štandardné elektrické pripojenie: DT04-6P, Smer otáčania: CW, Kľúč špecifikácie: DS090000LA11A00 0033X00
098G1015
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Deutsch |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | DS090000LA11A00 0033X00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor DST X510-DS090000LA11A00 0033X00 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Otočný snímač polohy |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo | NIE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GRA |
| Smer otáčania | CW |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04-6P |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ okruhu | Single |
| Typ výrobku | DST X510 |
| Uhol/Kanál 1 [°] | 90 ° |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6 pin |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.082 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279905533 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |