Danfoss logo
Inclination position sensor, DST X720, Single, CAN-open 098G3014

Snímač polohy naklonenia, DST X720, 10 °

098G3029

Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: Kábel, Typ osi: Duálne, Kľúč špecifikácie: FOS010000HC10 0033X01

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.100 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieFOS010000HC10 0033X01
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]36.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Názov výrobkuSnímač polohy naklonenia
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PríslušenstvoNIE
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Rozsah merania 1 [°]10 °
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dokumentácia názov výrobkuGIG
Štandardné elektrické pripojenieŽIADNY
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuSingle
Typ osiDuálne
Typ výrobkuDST X720
Výstupný signálCAN-open

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.041 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.036 Kilogram
Objem0.695 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162737132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm