Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Snímač polohy naklonenia, DST X710, 10 °

098G2518

Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ osi: Kusový, Kľúč špecifikácie: FV010000HA11 0033X02

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.200 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12 x 1
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieFV010000HA11 0033X02
Komentáre k elektrickému pripojeniuOverprinted
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X710-FV010000HA11 0033X02
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]36.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Názov výrobkuSnímač polohy naklonenia
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Rozsah merania 1 [°]10 °
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dokumentácia názov výrobkuGIB
Štandardné elektrické pripojenieIEC 61076-2-101
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuSingle
Typ osiKusový
Typ výrobkuDST X710
Veľkosť elektrického pripojenia5 kolíkov
Výstupný signál0.5 - 4.5 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.108 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.046 Kilogram
Objem0.778 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279003451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm