Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Snímač polohy naklonenia, DST X710, 15 °

098G2513

Napájacie napätie [V] DC: 5, Elektrické pripojenie: Kábel, Typ osi: Duálne, Kľúč špecifikácie: X710-FO015000LA10 0033X02

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.200 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieX710-FO015000LA10 0033X02
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuSnímač polohy naklonenia
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PríslušenstvoNIE
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Rozsah merania 1 [°]15 °
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dokumentácia názov výrobkuGIB
Štandardné elektrické pripojenieŽIADNY
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ okruhuSingle
Typ osiDuálne
Typ výrobkuDST X710
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.095 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.046 Kilogram
Objem0.699 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm