Snímač polohy naklonenia, DST X710, 180 °
098G2500
Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: Tesnenie AMP SuperSeal, Typ osi: Kusový, Kľúč špecifikácie: AV360000HC10 0033X00
098G2500
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Tesnenie AMP SuperSeal |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Kľúč špecifikácie | AV360000HC10 0033X00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor DST X710-AV360000HC10 0033X00 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 10.00 V |
| Názov výrobku | Snímač polohy naklonenia |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo | NIE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Rozsah merania 1 [°] | 180 ° |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | GIB |
| Štandardné elektrické pripojenie | 282108-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ okruhu | Single |
| Typ osi | Kusový |
| Typ výrobku | DST X710 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6 pin |
| Výstupný signál | CAN-open |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.059 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.048 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |