Vykurovacie rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 8.25 m², Napájacie napätie [V] AC: 400
83902059
Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 11
83902059
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
| Deformačná pevnosť [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka podložky [m] | 11.00 m |
| Dĺžka studeného vedenia [m] | 10.0 m |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba vonkajšieho plášťa | Čierna |
| Hĺbka obalu [mm] | 700 mm |
| Hrúbka [mm] | 7.00 mm |
| Izolácia vodiča | FEP |
| KÓD UNSPSC | 40101830 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DEVIsnow 300T 8,3m² 0,75x11m 400V 10m |
| Materiál náplne | PEX |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
| Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
| Napájacie napätie [V] AC | 400 V |
| Nastavené príslušenstvo | No |
| Neobsahuje olovo | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Odpor kábla [Ohm] | 60.9000 Ohm |
| Osvedčenie | CEEAC |
| Označenie CE | Yes |
| Pevnosť v ťahu [N] | 450 N |
| Plocha pokrytia [m²] | 8.25 m² |
| Počet studených vedení | 1 |
| Popis | DEVIsnow 300T 2630W 400V 0.75x11m |
| Popis výrobku | DEVIsnow™ 300T |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Ground ice and snow melting |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Priemer kábla [mm] | 7.0 mm |
| Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| S ochranou proti UV | Áno |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 170 mm |
| Šírka podložky [m] | 0.8 m |
| Spomaľovač horenia | Áno |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
| Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 90 °C |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ kábla | Dvojitý vodič |
| Typ studeného vedenia | DTCL |
| Typ výrobku | DEVIsnow™ 300T |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
| Vonkajší plášť | PVC |
| Výkon podložky [W/m²] | 300 W/m² |
| Vykurovací výkon [W] | 2630 W |
| Výška obalu [mm] | 170 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [rok] | 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.16 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.098 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 20.23 Liter |
| EAN/UPC | 5703466157725 |