Ručne ovládaný regulačný ventil, REG 10
2415+562
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10, Typ prívodného pripojenia: Spájkovanie, Typ vývodného pripojenia: Spájkovanie, Hodnota Kv [m³/h]: 0.17, Max. Pracovný tlak [bar]: 40
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
2415+562
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Číslo kónusu | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farebný náter | Zelená |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | REG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 580 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Ručne ovládaný regulačný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | LLC CDC EURO-TYSK |
| Popis výrobku | Ručne ovládaný regulačný ventil |
| Prietoková plocha [m2] | 3.0 mm² |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.22 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájkovanie |
| Typ výrobku | REG 10 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájkovanie |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 10.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 3/8 in |
| Verzia ventilu | Štandardná verzia |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.518 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.5 Kilogram |
| Objem | 0.943 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428173124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |