Danfoss logo
Termostaty, Veria WT45, Typ snímača: Miestnosť + podlaha, 16-product-details

Termostaty, Veria WT45, Typ snímača: Miestnosť + podlaha, 16

189B4072

Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeja: LED

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FarbaČierny
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Napájacie napätie [V] AC230 V
Odporová záťaž max. [A]16
Označenie CEYes
PopisVeria Control WT45 Black
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Šírka [mm]86.00 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]2.50 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Trieda IP prvku20
Typ displejaLED
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuVeria WT45
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom285 Gram
Hmotnosť bez obalu150 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097