189B0134
189B0134
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka podložky [m] | 4.00 m |
| Dĺžka studeného vedenia [m] | 2.3 m |
| Farba vonkajšieho plášťa | Žltá |
| Hrúbka [mm] | 3.50 mm |
| Izolácia vodiča | FEP |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Veria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
| Plocha pokrytia [m²] | 2.00 m² |
| Počet studených vedení | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Veria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO |
| Použitie | Floor heating |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| Šírka podložky [m] | 0.5 m |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ studeného vedenia | DTWB |
| Typ výrobku | Veria QM 100 |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.0 mm² |
| Vonkajší plášť | PVDF |
| Vykurovací výkon [W] | 200 W |
| Záruka [rok] | 12 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.33 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.317 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206683 |