PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000
188X7518
Length [mm]: 3000
188X7518
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR |
| Model | S121-IS16-3000 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.001 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 0.001 Kilogram |