PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
| Model | S121-IS10-2500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.001 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 0.001 Kilogram |