Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000

188X7503

Length [mm]: 5000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]5000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300
ModelS121-IS10-5000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom99 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu99 Kilogram