Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500

188X7498

Length [mm]: 2500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW
ModelS121-IS16-2500
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom57.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu57.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem5315.605 Liter