Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000

188X7466

Length [mm]: 6000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH,
ModelS121-IS10/16/25-5000/6000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu49 Kilogram