PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500
188X7346
Length [mm]: 1500
188X7346
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR |
| Model | S110-IS16-1500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 35.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 35.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.152 Cubic meter |