Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000

188X6974

Length [mm]: 6000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS,
ModelS100-IS16-6000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.001 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.001 Kilogram