Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000

188X6385

Length [mm]: 3000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW
ModelS65-IS25-3000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom44.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu44.9 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.76 Cubic meter