MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-600
188X5840
Length [mm]: 600
188X5840
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET 55SE IG10 FEA L600 DP MW |
| Model | S55SE-IG10-600 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 1 Kilogram |