Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Typ 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PipingPPS composite
PopisEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ veľkosti staniceTyp 4
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 PRO W
V rozsahu WEEEYes
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]70 kW
Water hammer arresterOptional

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.54 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.04 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem79.909 Liter
EAN/UPC5715162513248