EvoFlat 4.0 FPS AT, Dolné, 55 kW, Typ 3
183B3508
EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
183B3508
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Hĺbka s krytom [mm] | 150 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov regulátora vykurovania | AB-PM |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Piping | PPS composite |
| Popis | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | pravéa dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0 FPS AT |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 55 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 18 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 12.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424686536 |