Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000

181H2418

Length [mm]: 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS16 FEA L2000 DP MW
ModelS64-IS16-2000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom39.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu39.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.29 Cubic meter