Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300

181H2366

Length [mm]: 1300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW
ModelS43-IS16-1300
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom61.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu61.8 Kilogram