Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000

181H2281

Length [mm]: 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionS79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL
ModelS79-IS10-2000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu26.1 Kilogram