MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-500
181H2124
Length [mm]: 500
181H2124
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L500 DP MW |
| Model | S21/S22-DG16-500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 16.5 Kilogram |