Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000

181H1917

Length [mm]: 4000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]4000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW
ModelS113-IS25-4000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN250
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu49 Kilogram