Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000

181H1846

Length [mm]: 4000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]4000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW
ModelS110-IS25-4000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom93 Kilogram
Hmotnosť bez obalu93 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.985 Cubic meter