Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000

181H1548

Length [mm]: 3000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW
ModelS81-IS25-3000
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuAccessory
PripojenieDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu40.8 Kilogram