MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500
181H1540
Length [mm]: 1500
181H1540
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS06/10-1500 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Accessory |
| Pripojenie | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 36.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 36.9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.79 Cubic meter |